Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Energiaarvestid, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Küte, 1 A-aku, Raadio OMS 868,95 MHz

640U2043

SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SONOMETER™ 1100

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku tööiga [aastates]11 yr
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EnergiaühikGJ (3 kohta pärast koma)
Heakskiidetud standardMID DE-10-MI004-PTB003
Integreeritud andmesideRaadio 868 MHz avatud mõõtesüsteem (OMS)
Kaitseklass, arvestiIP54
Kaitseklass, vooluandurIP54
KirjeldusSONO1100 HE Qp3,5 260 DN25 PN16 H OMS
Läbimõõt [mm]25 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1Raadio OMS 868,95 MHz
Lubatud soojuskandjaVesi (AGFW FW510)
Material DescriptionSONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonKõrge temperatuur
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
RakendusKüte
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuurianduri paigaldusTasku
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.9 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüp1 A-aku
Toote tüüpSONOMETER™ 1100
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 1 1/4 B
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE2 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli
Vooluhulk [m³/h]3.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]7.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.04 m³/h
Vooluhulk alustamisel [l/h]7.0 L/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.5 Kilogram
Netokaal1.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104050423