Energiaarvestid, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Küte ja jahutus
187F8110
SONO1100 DN40 qp10 300 S HC 3.6V M-Bus
187F8110
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Läbimõõt [mm] | 40 mm |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | SONO1100 DN40 qp10 300 S HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuurianduri paigaldus | Sõltumatu/otsene |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge tüüp | Battery AA-cell |
| Toote tüüp | SONOMETER™ 1100 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Vooluhulk [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 20.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.10 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.3 Kilogram |
| Netokaal | 7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503089 |