Danfoss logo
Supercal 5

Energiaarvestid, Supercal 5, Küte ja jahutus, aku, suurus D, M-Bus

187F8303

Energy calculator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
EnergiaühikMWh
Hiina RoHS-i vastavusYes
Integreeritud andmesideM-Bus
IP protection classIP65
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergy calculator
Läbimõõt [mm] [Max]1200 mm
Läbimõõt [mm] [Min]600 mm
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Iseloomulik
Väärtus
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]100.0 l/pulse
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus
PaigaldamineToide
Product line08
qp [m³/h] [Max]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge tüüpaku, suurus D
Toote tüüpSupercal 5
TooterühmEnergiaarvestid
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M1
VooluhulgamõõturileSONO3500 CT

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.75 Kilogram
Netokaal0.69 Kilogram
Volume2.284 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424634520
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens