Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiaarvestid, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga sisend
KirjeldusEnergy calculator
Läbimõõt [mm] [Max]150 mm
Läbimõõt [mm] [Min]100 mm
Liidesemooduli pesa 1RS485 ModBus
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.3 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens