Energiaarvestid, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Küte ja jahutus
187F9053
Energy calculator
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9
187F9053
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Energy calculator |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 25 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 15 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toote tüüp | Infocal 9 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.3 Kilogram |
| Netokaal | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067113 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |