Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiaarvestid, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade

187F9051

Energy calculator
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEnergy calculator
Läbimõõt [mm]50 mm
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.3 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424067090
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens