Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiaarvestid, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950

187F9041

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Soovitatav asendamine: 187F3391, 187F8307

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Läbimõõt [mm] [Max]500 mm
Läbimõõt [mm] [Min]400 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACHi kandidaatainete loendNo
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.3 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428673372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens