Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiaarvestid, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, M-bus moodul

187F9040

Energy calculator
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Soovitatav asendamine: 187F3391, 187F8306

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga sisend
KirjeldusEnergy calculator
Läbimõõt [mm] [Max]350 mm
Läbimõõt [mm] [Min]200 mm
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
PaigaldamineTagasivool
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid
VooluhulgamõõturileSONO3500 CT

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.119 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume3.601 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428673365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens