Energiaarvestid, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, M-bus moodul
187F9036
Energy calculator
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9
187F9036
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Energy calculator |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 150 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 100 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadme etikett | Yes |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge tüüp | võrgutoiteseade |
| Toote tüüp | Infocal 9 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.108 Kilogram |
| Netokaal | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.581 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |