Energiaarvestid, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, aku, suurus D, M-bus moodul
187F9034
Energiaarvesti
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9
187F9034
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Energiaarvesti |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 500 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 400 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1475.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge tüüp | aku, suurus D |
| Toote tüüp | Infocal 9 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.3 Kilogram |
| Netokaal | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648479 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |