Energiaarvestid, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, aku, suurus D, M-bus moodul
187F9033
Energiaarvesti
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9
187F9033
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Energiaarvesti |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 350 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 200 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge tüüp | aku, suurus D |
| Toote tüüp | Infocal 9 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.3 Kilogram |
| Netokaal | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |