Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiaarvestid, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, aku, suurus D, M-bus moodul

187F9032

Energiaarvesti
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Soovitatav asendamine: 187F3391, 187F8300

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEnergiaarvesti
Läbimõõt [mm] [Max]150 mm
Läbimõõt [mm] [Min]100 mm
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge tüüpaku, suurus D
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.3 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens