Energiaarvestid, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, M-bus moodul
187F9031
Energiaarvesti
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9
Soovitatav asendamine: 187F8306
187F9031
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Energiaarvesti |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 350 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 200 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadme etikett | Yes |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge tüüp | võrgutoiteseade |
| Toote tüüp | Infocal 9 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.623 Kilogram |
| Netokaal | 0.623 Kilogram |
| Volume | 2.3 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428548861 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |