Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiaarvestid, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Küte ja jahutus, aku, suurus D, M-bus moodul

187F9029

Energiaarvesti
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Soovitatav asendamine: 187F3390, 187F8300

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.050
1 primaarpooluse kogukaal kg0.050
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]12 yr
Aku tüüp või nimiD Lithium
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikMWh
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]160 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]0 °C
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga sisend
IP protection classIP65
Kaal aku kohta50 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergiaarvesti
Läbimõõt [mm] [Max]150 mm
Läbimõõt [mm] [Min]100 mm
Iseloomulik
Väärtus
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]2.5 l/pulse
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus
PaigaldamineTagasivool
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidYes
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]5.0 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüpaku, suurus D
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
VooluhulgamõõturileSONO3500 CT

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.951 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume3.604 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428540568
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens