Energiaarvestid, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, M-bus moodul
187F9027
Energiaarvesti
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9
187F9027
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aku tööiga [aastates] | 12 yr |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiaühik | MWh |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | Kahe impulsiga sisend |
| IP protection class | IP65 |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kirjeldus | Energiaarvesti |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 350 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 200 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 36 mo |
| Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse] | 10.0 l/pulse |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Paigaldamine | Toide |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadme etikett | Yes |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 160 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuurianduri pikkus [mm] | 5 mm |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge tüüp | võrgutoiteseade |
| Toote tüüp | Infocal 9 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulgamõõturile | SONO3500 CT |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.7 Kilogram |
| Netokaal | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.526 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428002370 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |