Danfoss logo
Infocal 9

Energiaarvestid, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Küte ja jahutus, aku, suurus D, M-bus moodul

187F9021

Energiaarvesti
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Soovitatav asendamine: 187F3391, 187F8301

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku tööiga [aastates]12 yr
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikMWh
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga sisend
IP protection classIP65
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergiaarvesti
Läbimõõt [mm] [Max]350 mm
Läbimõõt [mm] [Min]200 mm
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]10.0 l/pulse
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-750 R 3.6V M-Bus
PaigaldamineTagasivool
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
qp [m³/h] [Max]750.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]160 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuurianduri pikkus [mm]10 mm
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüpaku, suurus D
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
VooluhulgamõõturileSONO3500 CT

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.3 Kilogram
Netokaal1.2 Kilogram
Volume3.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428996259
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens