Danfoss logo
Infocal 9

Energiaarvestid, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, M-bus moodul

187F9015

Energiaarvesti
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Soovitatav asendamine: 187F3390, 187F8306

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku tööiga [aastates]12 yr
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikMWh
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulsi väärtus [impulss/l]4.5 l/pulse
Integreeritud andmesideKahe impulsiga sisend
IP protection classIP65
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergiaarvesti
Läbimõõt [mm]50 mm
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
PaigaldamineTagasivool
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
qp [m³/h] [Max]25.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]160 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuurianduri pikkus [mm]5 mm
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
VooluhulgamõõturileSONO2500 CT

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.905 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume3.638 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens