Energiaarvestid, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 18000, Küte ja jahutus, aku, suurus D, M-bus moodul
187F9010
Energiaarvesti
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9
187F9010
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.050 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.050 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tööiga [aastates] | 12 yr |
| Aku tüüp või nimi | D Lithium |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiaühik | MWh |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | Kahe impulsiga sisend |
| IP protection class | IP65 |
| Kaal aku kohta | 50 g |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kirjeldus | Energiaarvesti |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 1200 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 600 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 36 mo |
| Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse] | 100.0 l/pulse |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu |
| Paigaldamine | Tagasivool |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 18000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 160 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuurianduri pikkus [mm] | 5 mm |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge tüüp | aku, suurus D |
| Toote tüüp | Infocal 9 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulgamõõturile | SONO3500 CT |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.7 Kilogram |
| Netokaal | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.621 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985734 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |