Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiaarvestid, Infocal 9, 80 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 40 - 60, Küte ja jahutus, aku, suurus D, M-bus moodul

187F9002

Energiaarvesti
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Infocal 9

Soovitatav asendamine: 187F3127, 187F8303

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.050
1 primaarpooluse kogukaal kg0.050
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]12 yr
Aku tüüp või nimiD Lithium
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikMWh
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga sisend
IP protection classIP65
Kaal aku kohta50 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergiaarvesti
Läbimõõt [mm] [Max]100 mm
Läbimõõt [mm] [Min]80 mm
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]100.0 l/pulse
Material DescriptionINF9 DN80-100 qp40-60 R 3.6V M-Bus
Iseloomulik
Väärtus
PaigaldamineTagasivool
Product line08
qp [m³/h] [Max]60.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]40.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]160 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuurianduri pikkus [mm]3 mm
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüpaku, suurus D
Toote tüüpInfocal 9
TooterühmEnergiaarvestid
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
VooluhulgamõõturileSONO1500 CT

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.843 Kilogram
Netokaal0.8 Kilogram
Volume3.634 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428985697
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens