Energiaarvestid, Lisavarustus
187F8371
Supercal 5
187F8371
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
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 110 V |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | Supercal 5 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.07 Kilogram |
| Netokaal | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.396 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |