Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiaarvestid, Lisavarustus

187F3448

Üldine kogu portfellis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Läbimõõt [mm]15 mm
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Nimirõhk [bar]25 bar
Pakendi formaatÜksikpakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrcc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIPi kausta tootenimiBall valve DN32 PL35
Tarviku tüüpÜhendusdetailid PN25 130°C
Toote tüüpLisavarustus
Tooteid pakendis1
TooterühmEnergiaarvestid
TootetüübileÜldine kogu portfellis
Ühenduse suurus1 1/4"
Ühenduse tüüpSisekeere

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.087 Kilogram
Netokaal0.863 Kilogram
Volume4.07 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm