Energiaarvestid, Lisavarustus
187F3418
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3418
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiidetud standard | MID B+D to EN1434 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 5 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Tarviku tüüp | Temperatuuriandurid |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooteid pakendis | 2 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.08 Kilogram |
| Netokaal | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.288 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608569 |
| Proposition 65 | No significant risk |