Energiaarvestid, Lisavarustus
187F3414
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3414
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 6 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Stainless steel-pockets,120mm f6.0 pair |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| Tarviku tüüp | Anduritasku |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.12 Kilogram |
| Netokaal | 0.12 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054281 |