Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
187F3388
SonoMeter 31
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Soojusarvestite lisatarvikud
187F3388
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Sono31 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA output |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Tarviku tüüp | Kalkulaatori lisavarustus |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | SonoMeter 31 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.047 Kilogram |
| Netokaal | 0.047 Kilogram |
| Volume | 0.237 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966993 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |