Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
187F3386
SonoMeter 31
187F3386
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Sono31 / IF9 RS-485 M-Bus |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Tarviku tüüp | Kalkulaatori lisavarustus |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | SonoMeter 31 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.038 Kilogram |
| Netokaal | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.228 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966979 |
| Proposition 65 | No significant risk |