Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
187F3124
SonoMeter 30/31 ja Infocal 9
187F3124
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 3 tükki |
| Material Description | Anduri kaabel Pt500/f6.0mm/PL6/5m |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
| SCIPi kausta tootenimi | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Tarviku tüüp | Temperatuuriandurid |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | SonoMeter 30/31 ja Infocal 9 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.286 Kilogram |
| Netokaal | 0.286 Kilogram |
| Volume | 0.936 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |