Energiaarvestid, Lisavarustus
187F2970
SonoMeter 40
187F2970
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Sono40 Battery 3.6V DC A-cell |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Sono40 Battery 3.6V DC A-cell |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | SonoMeter 40 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.036 Kilogram |
| Netokaal | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.25 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659394 |
| Proposition 65 | No significant risk |