Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
187F0593
Üldine kogu portfellis
187F0593
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Material Description | ball valve DN15 - 1/2" for direct sensor |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
| SCIPi kausta tootenimi | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
| Tarviku tüüp | Ühendusdetailid PN25 130°C |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | Üldine kogu portfellis |
| Ühenduse suurus | 1/2 tolli |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.215 Kilogram |
| Netokaal | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.33 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |