Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele

187F0592

Üldine kogu portfellis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVaruosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Läbimõõt [mm]20 mm
Material Descriptionball valve DN20 - 3/4" for direct sensor
Nimirõhk [bar]25 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIPi kausta tootenimiACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Tarviku tüüpÜhendusdetailid PN25 130°C
Toote tüüpLisavarustus
Tooteid pakendis1
TooterühmEnergiaarvestid
TootetüübileÜldine kogu portfellis
Ühenduse suurus3/4"
Ühenduse tüüpSisekeere

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.292 Kilogram
Netokaal0.274 Kilogram
Volume0.322 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm