Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
087H0119
Üldine kogu portfellis
087H0119
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 20 mm |
| Material Description | Kuulkraan DN20 - ¾ anduritaskuga |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIPi kausta tootenimi | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Tarviku tüüp | Ühendusdetailid PN25 130°C |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooteid pakendis | 12 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | Üldine kogu portfellis |
| Ühenduse suurus | 3/4" |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.28 Kilogram |
| Netokaal | 0.28 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |