Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
087H0118
Üldine kogu portfellis
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Soojusarvestite lisatarvikud
087H0118
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Material Description | Kuulkraan DN15 - ½ anduritaskuga |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIPi kausta tootenimi | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Tarviku tüüp | Ühendusdetailid PN25 130°C |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooteid pakendis | 12 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | Üldine kogu portfellis |
| Ühenduse suurus | 1/2 tolli |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.215 Kilogram |
| Netokaal | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |