Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
087G6077
Üldine kogu portfellis
Soovitatav asendamine: 087G6078
087G6077
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | Temp.anduri plast paigalduskomplekt |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Tarviku tüüp | Ühendusdetailid PN16 95°C |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooteid pakendis | 20 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | Üldine kogu portfellis |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.011 Kilogram |
| Netokaal | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051529 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |