Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Energiaarvestid, Lisavarustus, Adapter anduri torule ühendamiseks, R½" üleminek M10x1 (32 tk) - vasest tihend pakendis

087G6076

Üldine kogu portfellis
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Soojusarvestite lisatarvikud

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusAdapter anduri torule ühendamiseks, R½" üleminek M10x1 (32 tk) - vasest tihend pakendis
Läbimõõt [mm]15 mm
Material DescriptionOtse anduri adapter R1/2 M10x1 (32tk)
Nimirõhk [bar]25 bar
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIPi kausta tootenimiAdapter mounting sensor
Toote tüüpLisavarustus
Tooteid pakendis32
TooterühmEnergiaarvestid
TootetüübileÜldine kogu portfellis
Ühenduse suurusR 1/2M 10 x 1
Ühenduse tüüpKeere

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.041 Kilogram
Netokaal0.04 Kilogram
Volume0.011 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm