Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Energiaarvestid, Lisavarustus, Adapter anduri torule ühendamiseks, R½" üleminek M10x1 (1 tk) - vasest tihend pakendis

087G6075

Üldine kogu portfellis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusAdapter anduri torule ühendamiseks, R½" üleminek M10x1 (1 tk) - vasest tihend pakendis
Kogus vastavalt pakendi formaadile260 tükki
Läbimõõt [mm]15 mm
Material DescriptionAdapter mounting direct sensor R1/2 M1
Nimirõhk [bar]25 bar
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIPi kausta tootenimiAdapter mounting sensor
Toote tüüpLisavarustus
Tooteid pakendis1
TooterühmEnergiaarvestid
TootetüübileÜldine kogu portfellis
Ühenduse suurusR 1/2M 10 x 1
Ühenduse tüüpKeere

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.058 Kilogram
Netokaal0.04 Kilogram
Volume0.008 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm