Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele

087G6074

Üldine kogu portfellis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusVaruosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Läbimõõt [mm]40 mm
Material DescriptionLiitmike komplekt 120°C - R1 1/2 x G2B
Nimirõhk [bar]16 bar
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIPi kausta tootenimiEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Tarviku tüüpÜhendusdetailid PN25 130°C
Toote tüüpLisavarustus
Tooteid pakendis2
TooterühmEnergiaarvestid
TootetüübileÜldine kogu portfellis
Ühenduse suurusR 1 1/2 x G 2 B
Ühenduse tüüpKeere

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.076 Kilogram
Netokaal1.004 Kilogram
Volume3.464 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104061382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm