Energiaarvestid, Lisavarustus, Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele
014U1963
SonoSelect ja Safe
014U1963
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.003 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.003 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Lithium-ion polymer (LIP) rechargeable (YE811417C) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaal aku kohta | 3 g |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kirjeldus | Varuosad energiaarvestitele, kontrolleritele ja vooluanduritele |
| Material Description | Bluetooth lugeja |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Tarviku tüüp | Kalkulaatori lisavarustus |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Tootetüübile | SonoSelect ja Safe |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 78 Gram |
| Netokaal | 70 Gram |
| Volume | 0.251 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425131103 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |