RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RET
087N6478
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Garantii [Year] | 5 |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Juhtimise tüüp | Opentherm moduleeriv juhtimine |
| Kanalite arv | 1 |
| Kategooria nimi | Digital Thermostat |
| Kirjeldus | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Kõrgus [mm] | 86 mm |
| Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C] | 75 °C |
| Külmumiskaitse | Jah |
| Laius [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
| Moduleeriv juhtimine | Jah |
| Olekunäidik | Jah |
| On/off moduleeriv juhtimine | Jah |
| Paigaldamine | 2 Wire |
| Product line | 03 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Room heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine, saaste | Kraad 2 |
| SCIPi kausta nr | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| SISSE/VÄLJA lülitamine | Jah |
| Standardmudel | EN 60730-2-9 |
| Sügavus [mm] | 43 mm |
| Tagumine plaat | Custom Backplate |
| Taustavalgustusega ekraan | Jah |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Toite tüüp | 24Vdc |
| Toote kirjeldus | RET2001 OT - V2 |
| Toote tüüp | RET2001 |
| Tooterühm | Ruumitermostaadid, RET |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9010 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.185 Kilogram |
| Netokaal | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.656 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |