Danfoss logo
087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Patareid termostaadile + 230Vvahelduvvool vastuvõtjale

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Soovitatav asendamine: 087N6477

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku kogus2
Aku tööiga [aastates]2.0 yr
Aku tüüp2 x AA leelispatareid
Aku tüüp või nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Garantii [Year]2
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Juhtimise tüüpOn/off moduleeriv juhtimine
Kanalite arv1
Kategooria nimiDigital RF Thermostat
KirjeldusRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Kõrgus [mm]86 mm
Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C]75 °C
KülmumiskaitseJah
Laius [mm]86.00 mm
Material DescriptionRET2001RF + RX1-S Digi Stat RF + Rcv
MaterjalABS+PC, non-flammable
Moduleeriv juhtimineJah
OlekunäidikJah
On/off moduleeriv juhtimineJah
Paigaldamine3 Wire
Iseloomulik
Väärtus
Product line03
Raadiosignaali sagedus [MHz]433.92 MHz
Raadiosignaali ulatus [m]30 m
RakendusRoom heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimine, saasteKraad 2
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
SISSE/VÄLJA lülitamineJah
StandardmudelEN 60730-2-9
Sügavus [mm]30 mm
Tagumine plaatCustom Backplate
Taustavalgustusega ekraanJah
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Toite tüüpPatareid termostaadile + 230Vvahelduvvool vastuvõtjale
Toote kirjeldusRET2001RF + RX1-S
Toote tüüpRET2001
TooterühmRuumitermostaadid, RET
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Väljundi relee induktiivne reiting [A]1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]3 A
VärvValge RAL 9010

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.448 Kilogram
Netokaal0.36 Kilogram
Volume1.013 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk