Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Akud

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.022
1 primaarpooluse kogukaal kg0.044
Aku kogus2
Aku tööiga [aastates]2.0 yr
Aku tüüp2 x AA leelispatareid
Aku tüüp või nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Garantii [Year]2
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Juhtimise tüüpOn/off moduleeriv juhtimine
Kanalite arv1
Kategooria nimiDigital RF Thermostat
KirjeldusRET2001RF Digi Stat RF
Kõrgus [mm]86 mm
Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C]75 °C
KülmumiskaitseJah
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
MaterjalABS+PC, non-flammable
Moduleeriv juhtimineJah
OlekunäidikJah
On/off moduleeriv juhtimineJah
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldamine3 Wire
Product line03
Raadiosignaali sagedus [MHz]433.92 MHz
Raadiosignaali ulatus [m]30 m
RakendusRoom heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimine, saasteKraad 2
SCIPi kausta nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIPi kausta tootenimiElectronic programmable room thermostat
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
SISSE/VÄLJA lülitamineJah
StandardmudelEN 60730-2-9
Sügavus [mm]30 mm
Tagumine plaatCustom Backplate
Taustavalgustusega ekraanJah
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Toite tüüpAkud
Toote kirjeldusRET2001 RF
Toote tüüpRET2001
TooterühmRuumitermostaadid, RET
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Väljundi relee induktiivne reiting [A]1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]3 A
VärvValge RAL 9016

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.218 Kilogram
Netokaal0.2 Kilogram
Volume0.604 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk