RET2001B
087N6471
RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
087N6471
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.022 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.044 |
| Aku kogus | 2 |
| Aku tööiga [aastates] | 2.0 yr |
| Aku tüüp | 2 x AA leelispatareid |
| Aku tüüp või nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(c)-I7(a) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Garantii [Year] | 5 |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Juhtimise tüüp | On/Off load compensation |
| Kanalite arv | 1 |
| Kategooria nimi | Digital Thermostat |
| Kirjeldus | RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat |
| Kõrgus [mm] | 86 mm |
| Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C] | 75 °C |
| Külmumiskaitse | Jah |
| Material Description | RET2001B Digi Stat Battery |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
| Moduleeriv juhtimine | Jah |
| Olekunäidik | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| On/off moduleeriv juhtimine | Jah |
| Paigaldamine | 2 Wire |
| Product line | 03 |
| Rakendus | Room heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine, saaste | Kraad 2 |
| SCIPi kausta nr | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | Yes |
| SISSE/VÄLJA lülitamine | Jah |
| Standardmudel | EN 60730-2-9 |
| Sügavus [mm] | 30 mm |
| Tagumine plaat | Custom Backplate |
| Taustavalgustusega ekraan | Jah |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Toite tüüp | Battery |
| Toote kirjeldus | RET2001B |
| Toote tüüp | RET2001 |
| Tooterühm | Ruumitermostaadid, RET |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9010 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.226 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.656 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |