RET1001M-V2
087N6461
Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
087N6461
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Garantii [Year] | 5 |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Juhtimise tüüp | On/Off load compensation |
| Kanalite arv | 1 |
| Kategooria nimi | Dial Thermostat |
| Kirjeldus | Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use. |
| Kõrgus [mm] | 86 mm |
| Külmumiskaitse | Jah |
| Laius [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V, V2 |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
| Olekunäidik | Jah |
| Paigaldamine | 3 Wire Installation |
| Product line | 03 |
| Rakendus | Room heating |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine, saaste | Kraad 2 |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| Standardmudel | EN 60730-2-9 |
| Sügavus [mm] | 30 mm |
| Tagumine plaat | Industry Standard Backplate |
| Temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Toite tüüp | 230Vac |
| Tolerants | ±10% |
| Toote kirjeldus | RET1001M-V2 |
| Toote tüüp | RET1001 |
| Tooterühm | Ruumitermostaadid, RET |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9010 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 182 Gram |
| Netokaal | 129.8 Gram |
| Volume | 0.656 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |