RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
087N6460
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Garantii [Year] | 2 |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Juhtimise tüüp | On/off moduleeriv juhtimine |
| Kanalite arv | 1 |
| Kategooria nimi | Dial Thermostat |
| Kirjeldus | RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat |
| Kõrgus [mm] | 86 mm |
| Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C] | 75 °C |
| Külmumiskaitse | Jah |
| Laius [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
| Olekunäidik | Jah |
| Paigaldamine | 3 Wire Installation |
| Product line | 03 |
| Rakendus | Room heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimine, saaste | Kraad 2 |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | No |
| SISSE/VÄLJA lülitamine | Jah |
| Soojuskandja | A |
| Standardmudel | EN 60730-2-9 |
| Sügavus [mm] | 30 mm |
| Tagumine plaat | Custom Backplate |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Toite tüüp | 230Vac |
| Tolerants | ±10% |
| Toote kirjeldus | RET1001M |
| Toote tüüp | RET1001 |
| Tooterühm | Ruumitermostaadid, RET |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9010 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.176 Kilogram |
| Netokaal | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.604 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |