Danfoss logo
RMT230_L

RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat

087N1100

RMT230, elektromehaaniline ruumitermostaat kiirendiga, kasutamiseks 230V süsteemis SPDT tüüpi kontaktidega

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]5
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees [°C] [Max]1 °C
Kategooria nimiMechanical Dial Thermostat
KiirendiJah
KirjeldusRMT230, elektromehaaniline ruumitermostaat kiirendiga, kasutamiseks 230V süsteemis SPDT tüüpi kontaktidega
Kõrgus [mm]80 mm
Laius [mm]80.00 mm
Material DescriptionRMT-230 R.THERM
Öine temperatuurilangusEi
Iseloomulik
Väärtus
Product line03
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Sisseehitatud termomeeterEi
SoojuskandjaA
Sügavus [mm]40 mm
Temperatuur [°C] [Max]30 °C
Temperatuur [°C] [Min]8 °C
Toitepinge [V] AC230 V
Toote kirjeldusRMT-230 R.THERM
Toote tüüpRMT230
TooterühmRuumitermostaat, RMT
Väljundi relee induktiivne reiting [A]4 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]10 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.144 Kilogram
Netokaal0.138 Kilogram
Volume0.392 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420019062
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens