Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat

087N7859

TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.022
1 primaarpooluse kogukaal kg0.044
Aja või temperatuuri näidikJah
Aku kogus2
Aku tüüp2 x AA leelispatareid
Aku tüüp või nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
AlistamisfunktsioonJah
Automaatne suveajale üleminekJah
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I7(a)6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Garantii [Year]5
Graafiku tüüp7 päeva, 5/2 päeva, 24 h
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Hooldusintervalli taimerJah
Juhtimise tüüpOn/Off load compensation
Kategooria nimiProgrammable thermostat
Kauganduri variantJah
Kella näitAM/PM või 24 h näidik
KirjeldusTPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
Kõrgus [mm]66 mm
Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C]75 °C
KülmumiskaitseJah
Laius [mm]155.00 mm
Material DescriptionTPOne-OT
MaterjalABS+PC, non-flammable
Nimiimpulsspinge [kV]4.0 kV
On/off moduleeriv juhtimineJah
Optimaalse käivituse juhtimineJah
Product line03
Iseloomulik
Väärtus
PuhkusefunktsioonJah
RakendusRoom heating
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine, saasteKraad 2
SCIPi kausta nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIPi kausta tootenimiElectronic programmable room thermostat
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
Sisse-/väljalülitused päevas6
SISSE/VÄLJA lülitamineJah
Sisseehitatud andurJah
SoojuskandjaA
StandardmudelEN 60730-2-9
Sügavus [mm]30 mm
Tagumine plaatCustom Backplate
Taustavalgustusega ekraanJah
Tehases eelseadistatud programmidJah
Tehases seadistatud kalender, kellEi
Temperatuur [°C] [Max]35 °C
Temperatuur [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri täpsus±1°C
Termostaadi režiimJah
Toite tüüp24Vdc
Toote kirjeldusTPOne OT
Toote tüüpTPOne
TooterühmProgrammeeritavad ruumitermostaadid
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]45 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Valida saab °C või °FJah
VäljalülitamineJah
Väljundi relee induktiivne reiting [A]1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]3 A
VärvValge RAL 9010
Viivitatud käivituse juhtimineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.31 Kilogram
Netokaal0.15 Kilogram
Volume0.882 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5013567408801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm