TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat
087N7853
TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
087N7853
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.022 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.044 |
| Aja või temperatuuri näidik | Jah |
| Aku kogus | 2 |
| Aku tüüp | 2 x AA leelispatareid |
| Aku tüüp või nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Alistamisfunktsioon | Jah |
| Automaatne suveajale üleminek | Jah |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Garantii [Year] | 5 |
| Graafiku tüüp | 7 päeva, 5/2 päeva, 24 h |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldusintervalli taimer | Jah |
| Juhtimise tüüp | On/off moduleeriv juhtimine |
| Kaal aku kohta | 1 g |
| Kategooria nimi | Programmable thermostat |
| Kauganduri variant | Jah |
| Kella näit | AM/PM või 24 h näidik |
| Kirjeldus | TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat |
| Kõrgus [mm] | 66 mm |
| Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C] | 75 °C |
| Külmumiskaitse | Jah |
| Laius [mm] | 155.00 mm |
| Material Description | TPOne- RF |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
| Nimiimpulsspinge [kV] | 2.5 kV |
| On/off moduleeriv juhtimine | Jah |
| Optimaalse käivituse juhtimine | Jah |
| Patarei tühjenemise näidik | Jah |
| Product line | 03 |
| Puhkusefunktsioon | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Raadiosignaali sagedus [MHz] | 433.92 MHz |
| Raadiosignaali ulatus [m] | 30 m |
| Rakendus | Room heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine, saaste | Kraad 2 |
| SCIPi kausta nr | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sisse-/väljalülitused päevas | 6 |
| SISSE/VÄLJA lülitamine | Jah |
| Sisseehitatud andur | Jah |
| Soojuskandja | A |
| Standardmudel | EN 60730-2-9 |
| Sügavus [mm] | 30 mm |
| Tagumine plaat | Custom Backplate |
| Taustavalgustusega ekraan | Jah |
| Tehases eelseadistatud programmid | Jah |
| Tehases seadistatud kalender, kell | Ei |
| Temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuuri täpsus | ±1°C |
| Termostaadi režiim | Jah |
| Toite tüüp | 230Vac |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tolerants | ± 15% |
| Toote kirjeldus | TPOne- RF |
| Toote tüüp | TPOne |
| Tooterühm | Programmeeritavad ruumitermostaadid |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 45 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Valida saab °C või °F | Jah |
| Väljalülitamine | Jah |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9016 |
| Viivitatud käivituse juhtimine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.305 Kilogram |
| Netokaal | 0.27 Kilogram |
| Volume | 0.9 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |