TP5001RF + RX1-S V2, Patareid termostaadile + 230Vvahelduvvool vastuvõtjale
087N7936
TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N7936
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.022 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.044 |
| Aja või temperatuuri näidik | Jah |
| Aku kogus | 2 |
| Aku tööiga [aastates] | 2.0 yr |
| Aku tüüp | 2 x AA leelispatareid |
| Aku tüüp või nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Alistamisfunktsioon | Jah |
| Automaatne suveajale üleminek | Jah |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Garantii [Year] | 5 |
| Graafiku tüüp | 5/2 päeva, 24 h |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldusintervalli taimer | Jah |
| Juhtimise tüüp | On/Off load compensation |
| Kategooria nimi | 5/2 Day Thermostat |
| Kauganduri variant | Ei |
| Kella näit | AM/PM või 24 h näidik |
| Kirjeldus | TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Kõrgus [mm] | 86 mm |
| Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C] | 75 °C |
| Külmumiskaitse | Jah |
| Laius [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | TP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2 |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
| Nimiimpulsspinge [kV] | 2.5 kV |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| On/off moduleeriv juhtimine | Jah |
| Optimaalse käivituse juhtimine | Jah |
| Patarei tühjenemise näidik | Jah |
| Product line | 03 |
| Puhkusefunktsioon | Jah |
| Raadiosignaali sagedus [MHz] | 433.92 MHz |
| Raadiosignaali ulatus [m] | 30 m |
| Rakendus | Room heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine, saaste | Kraad 2 |
| SCIPi kausta nr | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sisse-/väljalülitused päevas | 4 |
| SISSE/VÄLJA lülitamine | Jah |
| Sisseehitatud andur | Jah |
| Standardmudel | EN 60730-2-9 |
| Sügavus [mm] | 30 mm |
| Tagumine plaat | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Taustavalgustusega ekraan | Jah |
| Tehases eelseadistatud programmid | Jah |
| Temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Toite tüüp | Patareid termostaadile + 230Vvahelduvvool vastuvõtjale |
| Toote kirjeldus | TP5001RF + RX1-S V2 |
| Toote tüüp | TP5001 |
| Tooterühm | Programmeeritavad ruumitermostaadid |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9010 |
| Viivitatud käivituse juhtimine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 418 Gram |
| Netokaal | 418 Gram |
| Volume | 1.488 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |