Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.022
1 primaarpooluse kogukaal kg0.044
Aja või temperatuuri näidikJah
Aku kogus2
Aku tööiga [aastates]2.0 yr
Aku tüüp2 x AA leelispatareid
Aku tüüp või nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
AlistamisfunktsioonJah
Automaatne suveajale üleminekJah
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(c)-I7(a)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Garantii [Year]5
Graafiku tüüp5/2 päeva, 24 h
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Hooldusintervalli taimerJah
Juhtimise tüüpOn/Off load compensation
Kategooria nimi5/2 Day Thermostat
Kauganduri variantEi
Kella näitAM/PM või 24 h näidik
KirjeldusTP5001RF Prog Stat RF
Kõrgus [mm]86 mm
Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C]75 °C
Laius [mm]86.00 mm
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
MaterjalABS+PC, non-flammable
Nimiimpulsspinge [kV]2.5 kV
Iseloomulik
Väärtus
On/off moduleeriv juhtimineJah
Optimaalse käivituse juhtimineJah
Patarei tühjenemise näidikJah
Product line03
RakendusRoom heating
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine, saasteKraad 2
SCIPi kausta nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIPi kausta tootenimiElectronic programmable room thermostat
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
Sisse-/väljalülitused päevas4
SISSE/VÄLJA lülitamineJah
Sisseehitatud andurJah
StandardmudelEN 60730-2-9
Sügavus [mm]30 mm
Tagumine plaatCustom Backplate
Taustavalgustusega ekraanJah
Tehases eelseadistatud programmidJah
Temperatuur [°C] [Max]35 °C
Temperatuur [°C] [Min]5 °C
Toite tüüpBattery
Toote kirjeldusTP5001-RF
Toote tüüpTP5001
TooterühmProgrammeeritavad ruumitermostaadid
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Väljundi relee induktiivne reiting [A]1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]3 A
VärvValge RAL 9016
Viivitatud käivituse juhtimineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.214 Kilogram
Netokaal0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm