230Vac
087N7930
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TP5001
087N7930
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aja või temperatuuri näidik | Jah |
| Alistamisfunktsioon | Jah |
| Automaatne suveajale üleminek | Jah |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Garantii [Year] | 2 |
| Graafiku tüüp | 5/2 päeva, 24 h |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldusintervalli taimer | Jah |
| Juhtimise tüüp | On/off moduleeriv juhtimine |
| Kategooria nimi | 5/2 Day Thermostat |
| Kauganduri variant | Ei |
| Kella näit | AM/PM või 24 h näidik |
| Kirjeldus | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| Kõrgus [mm] | 86 mm |
| Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C] | 75 °C |
| Külmumiskaitse | Jah |
| Laius [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
| Nimiimpulsspinge [kV] | 2.5 kV |
| On/off moduleeriv juhtimine | Jah |
| Optimaalse käivituse juhtimine | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Puhkusefunktsioon | Jah |
| Rakendus | Room heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimine, saaste | Kraad 2 |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisse-/väljalülitused päevas | 4 |
| SISSE/VÄLJA lülitamine | Jah |
| Sisseehitatud andur | Jah |
| Standardmudel | EN 60730-2-9 |
| Sügavus [mm] | 43 mm |
| Tagumine plaat | Custom Backplate |
| Taustavalgustusega ekraan | Jah |
| Tehases eelseadistatud programmid | Jah |
| Temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Toite tüüp | 230Vac |
| Tolerants | ±10% |
| Toote kirjeldus | TP5001M Prog Stat 230V |
| Toote tüüp | TP5001 |
| Tooterühm | Programmeeritavad ruumitermostaadid |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9010 |
| Viivitatud käivituse juhtimine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 207 Gram |
| Netokaal | 102 Gram |
| Volume | 0.604 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239403 |
| Proposition 65 | No significant risk |