Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Uputatavad termostaadid, ITL, Funktsioon: Piirtermostaat, 90 °C - 100 °C

099-1059

Piiraja funktsioon (käsitsi lähtestamine)
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: IT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
FunktsioonPiirtermostaat
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPiiraja funktsioon (käsitsi lähtestamine)
Kõrgus [mm]110 mm
Laius [mm]54.00 mm
Lüliti tüüp – piiramineSPST
Material DescriptionITL
Piirvahemik [°C] [Max]100 °C
Piirvahemik [°C] [Min]90 °C
Iseloomulik
Väärtus
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]57 mm
Taskupikkus [mm]120 mm
Tehases seadistatud temperatuuri piir [°C]90 °C
Toote tüüpITL
TooterühmUputatavad termostaadid
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Väljundi relee induktiivne reiting [A]3 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]10 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.268 Kilogram
Netokaal0.268 Kilogram
Volume1.202 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm