Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Elektromehaaniline toru külmumise vastane termostaat, kinnitamiseks ½" ja 2" torule

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Garantii [Year]2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KasutaminePipe frost thermostat
KirjeldusElektromehaaniline toru külmumise vastane termostaat, kinnitamiseks ½" ja 2" torule
Material DescriptionATF Thermostat
PaigaldamineKinnitusklambriga
Product line03
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
SoojuskandjaA
Temperatuur [°C] [Max]90 °C
Temperatuur [°C] [Min]10 °C
TermostaatKülmumisvastane termostaat
Toote kirjeldusATF
Toote nimiATF
Toote tüüpATF
TooterühmSilindriline, termostaat torule
Väljundi relee induktiivne reiting [A]2 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]6 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.17 Kilogram
Netokaal0.143 Kilogram
Volume0.584 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens